Nutscheiben
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Technischer Hinweis
amin. = ⌀ 3 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.444.46 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 2.36 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 5 | Filettatura: M3 | Diametro: ø 3,2 mm | Diametro: 9.5 | Spessore: 1.6 | |
| Serie: 5 | Filettatura: M4 | Diametro: ø 4,2 mm | Diametro: 9.5 | Spessore: 1.6 | |
| Serie: 6 | Filettatura: M3 | Diametro: ø 3,2 mm | Diametro: 13 | Spessore: 3.3 | |
| Serie: 6 | Filettatura: M4 | Diametro: ø 4,2 mm | Diametro: 13 | Spessore: 3.3 | |
| Serie: 6 | Filettatura: M5 | Diametro: ø 5,2 mm | Diametro: 13 | Spessore: 3.3 | |
| Serie: 8 | Filettatura: M5 | Diametro: ø 5,2 mm | Diametro: 16 | Spessore: 3.4 | |
| Serie: 8 | Filettatura: M6 | Diametro: ø 6,3 mm | Diametro: 16 | Spessore: 3.4 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Zolltarifnummer
73269098
Nutscheiben
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.