Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.685.10 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 150 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PP/TPE |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Scheibenbefestigung besteht aus zwei Komponenten: Die Scheibeneinfassleiste 8 Al (0.0.495.05) aus Aluminium wird in die Profilnut eingesetzt. Sie positioniert die Scheibe mit einem geringen Versatz zur Profilaußenkante. Anschließend wird die elastische Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm ESD rückseitig eingedrückt. Sie hält das Flächenelement und fixiert die Aluminiumleiste in der Nut. So entsteht eine formschlüssige, glattflächige Außenwand von Schutzeinhausungen.
Hinweis: Die Verwendung des Standard-Verbindungssatzes 8 ESD, einseitig (0.0.673.00) oder des Standard-Verbindungssatzes 8 K ESD (0.0.625.33) im Profilrahmen wird empfohlen, damit in den Ecken keine weiteren Bearbeitungen des Flächenelements und der Scheibeneinfassleisten notwendig sind.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090
Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
* Pflichtangabe