Parallelverbinder D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
vormontiert
2 Parallelverbinderhälften D30-60, GD-Al, natur
Klemmhebel Pi 50 M6x32
Distanzhülse D9,5/6,4-12, St, verzinkt
Sechskantmutter DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.692.28 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 118 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Profile distance: 18.5 mm | Clamp Lever: X | ESD-safe: ✓ | |
Profile distance: 30 mm | Clamp Lever: X | ESD-safe: ✓ | |
Profile distance: 30 mm | Clamp Lever: ✓ | ESD-safe: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Parallelverbinder D30
Auf Anfrage