Abdeck- und Einfassprofil


Gewählte Variante
Abdeck- und Einfassprofil 12, schwarz (0.0.005.28)
Abdeck- und Einfassprofil 12, schwarz
0.0.005.28
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.005.28
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 51 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialPP
Farbeschwarz

Beschreibung

Profil aus flexiblem Kunststoff für zwei unterschiedliche Anwendungen: Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen gröbere Verschmutzungen.
Mit der geöffneten Seite nach außen dient es als Einfassprofil für Flächenelemente, die so direkt in der breiten Profilnut sicher gehalten werden.
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.
Farbvarianten in vielen Grundfarben
Die Verwendung der farbigen Abdeck- und Einfassprofile ermöglicht die farbliche Gestaltung einer Profilkonstruktion bei gleichzeitigem Abdecken der Profilnuten.

Graue Abdeckprofile für optisch unauffällige Nutabdeckung
Graue Abdeckprofile verschließen die Profilnut farblich dem Aluminium angepasst.

Kabelabdeckung in der Profilnut
In den Nuten können auch elektrische Zuleitungen geschützt und unsichtbar verlegt werden.

Montagehinweise

Mit der geschlossenen Seite nach oben eingesetzt, schützt das Abdeck- und Einfassprofil die Nut vor Verschmutzung.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  6-9,5 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090