Profil KH 8 80x40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.637.47 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 16.8 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 26.99 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 101.79 cm4 |
| Gewicht | m = 2.08 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Holz-PP Compound |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 750 N |
| Farbe | anthrazit |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 13.49 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 25.48 cm3 |
Beschreibung
Das Profil KH 8 40x40 aus umweltfreundlichem Material (mit einem Holzfaseranteil von mehr als 70%) hat dieselbe Form wie ein entsprechendes item Aluminiumprofil. Es ist deshalb vollständig kompatibel zu allen Anbauteilen und kann auch beliebig mit anderen Baukastenelementen kombiniert werden! Die Profilnut 8 erlaubt die Verwendung sämtlicher Befestigungselemente sowie den Einbau von Flächen direkt in den Profilrahmen.
Ein innovativer Werkstoff in Top-Qualität: Die Kombination von thermoplastischem Kunststoff und nachwachsenden Rohstoffen vereint die Vorzüge aus beiden Welten. Voll durchgefärbt in edlem Anthrazitgrau mit glatter Kunststoffaußenfläche. Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil – eine ideale Basis für leichte Anwendungen. Die einfache Bearbeitung (wie Holz zu sägen und zu bohren) sowie spezielle, angepasste Verbindungselemente stellen keine besonderen Anforderungen an Maschinen und Werkzeuge.
Wenn es auf geringes Gewicht ankommt, die elektrische Isolation gefordert ist, dann ist das Profil KH die erste Wahl!
Seine Vorzüge spielt dieses Profil auch aus in der Laboreinrichtung für EMV-Messungen, und beim Bau von Regalen, Tischgestellen und Schutzeinhausungen.
Der vergrößerte Querschnitt des Profils KH 8 80x40 erhöht die Biegesteifigkeit und ermöglicht Gestelle mit erhöhter Tragkraft. Sechs Nuten bieten Befestigungsmöglichkeiten an allen Seiten.
Profile 8 KH basieren auf einem innovativen Verbundwerkstoff mit einem Holzfaseranteil von 70 Prozent. Sie sind neutral gegenüber magnetischen Feldern und elektrisch isolierend. Das macht sie zur idealen Ergänzung zu Profilen aus Aluminium.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39169090