Schwenkarm 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Profil 8 40x40 3N leicht
1 Anschlussgelenk
1 Standardgelenk
1 Anschlussabdeckung, PA, grau
2 Anschlussplatten, Al, natur
1 Halbrundschraube M8x22, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.631.17 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.4 kg |
| Kraft max. | Fmax. = 120 N |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Der stabile Schwenkarm lässt sich einfach am Aufsatz der neuen item Arbeitstische montieren. An allen Gelenken kann das Bremsmoment individuell eingestellt werden, um die Beweglichkeit des Schwenkarmes an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Anschlussgelenk zur Befestigung von Profilen der Baureihe 8 ist um 360° drehbar.
Die Reichweite des Schwenkarmes liegt bei ca. 370 mm. Er kann eine maximale Last (vertikal) von 120 N aufnehmen.
Alle Gelenke erlauben eine Rotation um 360° und sind im Reibmoment einstellbar.
Varianten
Sortieren nach
| Number of joints: 2 | Design: Light | |
| Number of joints: 3 | Design: Standard | |
| Number of joints: 3 | Design: Heavy duty |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85299096