Schwenkarm, höhenverstellbar


Gewählte Variante
Schwenkarm, höhenverstellbar 3 Gelenke (0.0.723.67)
Schwenkarm, höhenverstellbar 3 Gelenke
0.0.723.67
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Schwenkarm, GD-Al
Befestigungselemente

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.67
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2.07 kg
Liefereinheit1 Satz
Max. BelastungM = 2-10 kg

Beschreibung

Der Schwenkarm, höhenverstellbar 3 Gelenke ermöglicht durch eine einstellbare Gasdruckfeder und Friktionsgelenke die ergonomische, dreidimensionale Positionierung von Werkzeugen, Materialien und Informationen.
Durch die universelle Anschlussplatte können Lösungen aus Profilen mit Nut 8 und Komponenten aus dem item Arbeitsplatzportfolio befestigt werden.
Der Schwenkarm unterstützt Anwendungen, bei denen es auf eine schnelle und präzise Ausrichtung von Werkzeug, Lampen oder anderem Zubehör frei im Raum ankommt.
Arbeitsplatzzubehör wie der Laptop-Halter (0.0.722.74) kann direkt am Schwenkarm befestigt werden. So entsteht eine flexible Arbeitsplattform, um Arbeitsmittel individuell im Greifraum auszurichten und außerhalb des Prozessraums zu platzieren, wenn sie nicht benötigt werden.

Varianten

Sortieren nach

Number of joints:  3
Number of joints:  4

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
85299096