Leistungsleitung
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.703.51 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.072 kg |
Mindestbiegeradius | . = 87 mm |
Leitungslänge | 5 m |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | orange |
Beschreibung
Das Zusammenspiel zwischen Motor und Steuerung wird über zwei getrennte Leitungen gesteuert, um Interferenzen auszuschließen: Die orange Leistungsleitung überträgt die Energie zum Motor, während die grüne Geberleitung für die Datenübermittlung reserviert ist. Unterschiedliche Stecker und die Farbkodierung machen die einzelnen Leitungstypen vor Ort unverwechselbar und verhindern Fehlanschlüsse.
Varianten
Sortieren nach
Controller type: C 3-05 | Cable length: 5 m | |
Controller type: C 3-05 | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 5 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 10 m | |
Controller type: BL 1-04/C | Cable length: 15 m |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 8.0
27062090
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
Zolltarifnummer
85444290