Profil 10 100x100


Gewählte Variante
Profil 10 100x100, natur (0.0.624.55)
Profil 10 100x100, natur
0.0.624.55
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.624.55
BaureiheBaureihe 10
ESD-sicherJa
FlächeA = 39.57 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 300.38 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 431.41 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 431.41 cm4
Gewichtm = 10.68 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 7000 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 86.28 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 86.28 cm3

Beschreibung

Die Mehrwert-Profile mit erhöhter Tragkraft: Profile der Baureihe 10 im Rastermaß 50 mm sind bestens für belastete Profilkonstruktionen geeignet.
Der Gewindedurchmesser M10 ermöglicht hohe Anzugsmomente für Profilverbindungen. Die starken Nutflanken erlauben die Ausnutzung dieser erhöhten Belastbarkeit. Dazu trägt auch die Verbindungstechnik bei: Alle Verbindungssätze 10 bestehen vollständig aus Hochleistungsstählen, damit die Vorspannung jederzeit voll zur Verfügung steht. Die maximale Zugbelastung pro Schraubverbindung liegt bei 7000 N.
Für die Aluminiumprofile der Baureihe 10 stehen verschiedene Querschnitte zur Verfügung. In geringer belasteten Bereichen können die leichten Profile 10 E verwendet werden.
Die Stirnseiten der Profile lassen sich mit passenden Abdeckkappen aus Kunststoff verschließen. Bodenelemente werden durch Fußplatten 10 aus Metall befestigt.
Stabile Abdeckkappen aus 5 mm dickem, glasfaserverstärktem Kunststoff schützen die Stirnflächen der Profile 10 gegen Beschädigung und decken die Schnittkanten ab.
Auch in elegantem Grau, passend zum matten Schimmer der eloxierten Profile.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  Economy
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  Economy
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  Standard
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  Standard

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100