Profil 10 50x20
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.54 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 3.69 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.38 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.7 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9.08 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.99 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 3500 N |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.7 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3.63 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 10 50x20
20 6’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe