Profil 12 120x60
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.001.07 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 26.22 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 54.91 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 88.07 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 358.87 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 7.1 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 29.36 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 59.81 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6’000
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profil 12 120x60
Auf Anfrage