Profil 12 120x60
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.001.17 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 26.22 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 54.91 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 88.07 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 358.87 cm4 |
| Gewicht | m = 7.1 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 29.36 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 59.81 cm3 |
Beschreibung
Kunststoff-Abdeckkappen werden durch Aufdrücken/Aufschlagen in den Kernbohrungen befestigt. Die spezielle Domgeometrie sorgt dabei für vibrationsfesten und temperaturwechselbeständigen Halt.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 12 120x60
* Pflichtangabe