Profil 5 20x20


Gewählte Variante
Profil 5 20x20 1N, natur (0.0.437.74)
Profil 5 20x20 1N, natur
0.0.437.74
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.437.74
BaureiheBaureihe 5
ESD-sicherJa
FlächeA = 1.86 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 0.18 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0.74 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0.77 cm4
Gewichtm = 0.5 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
zulässige NutauszugskraftF = 500 N
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.74 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.79 cm3

Beschreibung

Das Profil 5 20x20 1N ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 5.
Das kompakte Aluprofil in der item Ausführung standard besitzt eine geschlossene Profilnut 5. Es kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
item Profile 5 sind mit geschlossenen Nuten in verschiedenen Anordnungen verfügbar. Die Profilwand kann ganz oder partiell geöffnet werden, um die darunterliegende Nut zu nutzen.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Nuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Nuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuten:  offen offenFarbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuten:  offen offenFarbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100