Profil 5 R20/40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.448.18 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4.18 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2.99 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 5.35 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 5.35 cm4 |
| Gewicht | m = 1.13 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2.69 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2.69 cm3 |
Beschreibung
Die geschlossene Außenfläche ist optisch ansprechend und erleichtert die Reinigung.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 30° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 30° | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 45° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 45° | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 60° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 60° | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Angle: 90° | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Angle: 90° |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100