Profil 6 30x24
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.608.87 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 2.82 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.31 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.69 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 2.27 cm4 |
| Gewicht | m = 0.76 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.36 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1.51 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100