item
Profil 6 60x30

Profil 6 60x30


Alle 12 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.451.12
Baureihe Baureihe 6
Eigenschaft natur
ESD ESD-sicher = Ja
Fläche A = 6.3 cm2
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 6.04 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 5.77 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 21.97 cm4
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 1.7 kg/m
Liefereinheit 1 Stück à 6000 mm
Material Al, eloxiert
zulässige Nutauszugskraft F = 500 N
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 3.78 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 7.26 cm3

Beschreibung

Das Profil 6 60x30 3N90 leicht ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 6.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt drei offene Profilnuten 6. An einer langen und einer schmalen Seite sind die Nuten verschlossen. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Profile der Baureihe 6 sind in den Ausführungen standard und leicht erhältlich. Durch zusätzliche Aussparungen wiegt ein Profil 6 60x30 leicht rund 28 Prozent weniger als ein Profil 6 60x30 bei gleicher Länge.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.
item Profile 6 leicht sind mit geschlossenen Nuten in verschiedenen Anordnungen verfügbar. Die Profilwand kann ganz oder partiell geöffnet werden, um die darunterliegende Nut zu nutzen.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  offen offen Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  standard Nuten:  offen offen Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  standard Nuten:  offen offen Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Geschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Geschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Geschlossene Seite:  kurz
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Geschlossene Seite:  kurz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Geschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Bauart:  leicht Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Geschlossene Seite:  lang

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung
20 6’000

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100