Profil 6 60x30
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.451.14 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 6.13 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 3.18 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 5.54 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 21.22 cm4 |
Gewicht | m = 1.65 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3.69 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 7.07 cm3 |
Beschreibung
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt sechs offene Profilnuten 6.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.
item Profile 6 leicht sind mit geschlossenen Nuten in verschiedenen Anordnungen verfügbar. Die Profilwand kann ganz oder partiell geöffnet werden, um die darunterliegende Nut zu nutzen.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Grooves: | Closed side: - | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Grooves: | Closed side: - | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Short | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Short | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: - | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Closed side: Long |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100