Profil 6 60x60 KLE


Gewählte Variante
Profil 6 60x60 KLE, natur (0.0.605.09)
Profil 6 60x60 KLE, natur
0.0.605.09
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.605.09
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
FlächeA = 12.696 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 44.324 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 57.463 cm4
Gewichtm = 3.4 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 13.075 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 19.154 cm3

Beschreibung

Bei den kompakten item Lineareinheiten KLE laufen die Rollen innerhalb des Profils. Vom Schlitten abgesehen lassen sich keine beweglichen Bauteile berühren, weil der Zahnriemen in der Führungsnut die beweglichen Elemente verdeckt. Dies erhöht den Arbeitsschutz und reduziert die Verschmutzung von Führungen und Rollen.

Lineareinheiten KLE werden einbaufertig mit einer Hublänge von bis zu 5750 mm geliefert. Sie sind im Rastermaß der Baureihen 6 und 8 mit entsprechenden Nuten an den Außenseiten verfügbar. Mit einer Gesamtbreite von nur 60 mm inklusive Schlitten ist die Lineareinheit KLE 6 eine der schmalsten Lineareinheiten mit Rollenführung.

Das spezielle Trägerprofil aus Aluminium sorgt für hohe Belastbarkeit und schwingungsarmen Betrieb. Dank ihrer großen Laufruhe und der belastbaren Antriebselemente eignen sich Lineareinheiten KLE besonders für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten.

Der Führungsschlitten läuft auf vier Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zum Anschluss von Applikationen dient eine Schlittenplatte KLE oder Kreuzschlittenplatte KLE. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert.

Die Lineareinheit KLE 8 ist auf Reinraumtauglichkeit bis ISO Klasse 6 gemäß ISO 14644-1 getestet.

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100