Profil 6 R30/60
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.451.66 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 5.28 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 4.82 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 10.04 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 6.35 cm4 |
Gewicht | m = 1.43 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 1750 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3.49 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2.87 cm3 |
Beschreibung
Durch die geschlossene Außenfläche erfüllen sie hohe optische Ansprüche bei minimalem Reinhaltungsaufwand.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Angle: 30° | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Angle: 30° | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Angle: 45° | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Angle: 45° | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Angle: 60° | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Angle: 60° | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Angle: 90° | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Angle: 90° |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100