Profil 8 80x16
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 7.0.000.15 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 4.86 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.62 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.49 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 26.8 cm4 |
Gewicht | m = 1.31 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 1750 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.78 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 6.7 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Economy | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Economy | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 80x16
* Pflichtangabe