Profil 8 80x40 F14
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.617.99 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 10.9 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 9.28 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 15.1 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 68.05 cm4 |
Gewicht | m = 2.93 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 7.54 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 16.62 cm3 |
Beschreibung
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt außerdem vier offene Profilnuten 8.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 80x40 F14
* Pflichtangabe