Technische Daten
Lieferumfang
Winkel, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
2 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M8x18, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.486.28 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 25 Nm |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 167 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Winkel V 8 40 Zn kann wegen seiner stabilen Passfeder, die in die Profilnut eingreift, auch für beliebige Befestigungen anderer Bauteile an Profile 8 genutzt werden.
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000