Profil 8 D40
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Öffnung der Nutabdeckung möglich
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.493.48 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 5.71 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 6.64 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 6.13 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 6.13 cm4 |
Gewicht | m = 1.54 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 3.07 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 3.07 cm3 |
Beschreibung
Profile mit rundem Querschnitt eignen sich besonders zum Bau von Einrichtungen zur Materialbereitstellung wie Regalen und Tischkonstruktionen oder für ergänzende Betriebsmittel wie Beschilderungen und Handläufe.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100
Profil 8 D40
* Pflichtangabe