Spannbacken D40

1.0.003.75


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Magneteinsätze

Eigenschaften

Artikelnummer1.0.003.75
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 185 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA

Beschreibung

Zum schonenden Spannen der Profile mit rundem Querschnitt in einem Schraubstock wird die Verwendung der Spannbacken D40 empfohlen.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21029107
eCl@ss 4.0
21020907
eCl@ss 4.1
21020907
eCl@ss 5.0
21029107
eCl@ss 5.1
21029107
UNSPSC 7.0
27112101
UNSPSC 9.0
27112101
eCl@ss 6.0.1
21029107
eCl@ss 7.1
21029107
eCl@ss 11.0
21020706
Zolltarifnummer
39269097