item
Profil 8 R40/80

Profil 8 R40/80


Alle 8 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.453.35
Baureihe Baureihe 8
Eigenschaft natur
ESD ESD-sicher = Ja
Fläche A = 10.23 cm2
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 12.05 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 21.33 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 16.06 cm4
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 2.76 kg/m
Liefereinheit 1 Stück à 6000 mm
Material Al, eloxiert
zulässige Nutauszugskraft F = 5000 N
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 6.74 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 6.14 cm3

Beschreibung

Diese Profile sind zum Bau von abgewinkelten Schutzhauben, Gestellen, Tischen oder anderen Betriebseinrichtungen geeignet. Sie erfüllen hohe optische Ansprüche bei minimalem Reinhaltungsaufwand.
Mit den Profilen R können auch Verstrebungen in Profilkonstruktionen gebaut werden. Die Länge der Streben lässt sich einfach berechnen.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Winkel:  30°
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Winkel:  30°
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Winkel:  45°
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Winkel:  45°
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Winkel:  60°
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Winkel:  60°
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Winkel:  90°
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Winkel:  90°

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung
20 6’000

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100