Profil M 40x4 E
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 7.0.002.66 |
---|---|
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 1.57 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.08 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 2.06 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0.02 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.42 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.03 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0.1 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Profil M 40x4 E
Auf Anfrage