Profil M 80x8 E
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.002.67 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 6.32 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.26 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 33.05 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0.33 cm4 |
| Gewicht | m = 1.7 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 8.26 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0.81 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070290
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990