Profil M W60x30x6 E, natur

0.0.609.64

Gewählte Variante
Profil M W60x30x6 E, natur (0.0.609.64)
Profil M W60x30x6 E, natur
0.0.609.64
* Pflichtangabe

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

ESD-sicherJa
FlächeA = 4.98 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 0.58 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 3 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 17.88 cm4
Gewichtm = 1.34 kg/m
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 1.32 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4.74 cm3

Beschreibung

Winkel- und Flachprofile in den Rastermaßen der Baureihe 6 sind vielfältig einsetzbar, z. B. zum Einfassen beliebiger Flächenelemente, als Abschluss- oder Auflageleiste, als Sonderkonstruktion ohne Profilnuten, als Führungsleiste usw.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042990