Profil X 8 80x40 XMS
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.643.07 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 10.87 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 5.01 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 17.63 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 70.56 cm4 |
| Gewicht | m = 2.94 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 8.21 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 17.64 cm3 |
Beschreibung
Passend zu den beiden Öffnungsbreiten (15 mm und 56 mm) der integrierten Kabelkanäle stehen das Abdeckprofil 15 K (0.0.643.81) und das Abdeckprofil 56 K (0.0.643.80) zur Verfügung.
Abdeckprofile K bestehen aus Kunststoff. Sie können einfach gesägt oder mit der item Allzweckschere zugeschnitten werden.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Closed side: Short | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Closed side: Short | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 8 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Closed side: Long | Function integration: Cable conduit opening | Groove type: Cable conduit K 15 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Closed side: Long | Function integration: Cable conduit opening | Groove type: Cable conduit K 15 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Closed side: Long | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Closed side: Long | Function integration: Door seal groove | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 80x40 XMS
* Pflichtangabe