Profil 12 120x120
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.001.18 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 44.45 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 403.5 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 679.6 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 679.6 cm4 |
Gewicht | m = 12 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 113.5 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 113.5 cm3 |
Varianten
Sortieren nach
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Profil 12 120x120
* Pflichtangabe