Profil 12 60x60
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.001.06 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 14.5 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 7.05 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 46.02 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 46.02 cm4 |
Gewicht | m = 3.91 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 15.36 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 15.36 cm3 |
Beschreibung
Bereiche des Grundrahmens, die einer geringeren Beanspruchung unterliegen, können zur Materialersparnis aus Profilen 12 leicht gebaut werden.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100