Profilrohr D30
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.684.90 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 1.97 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2.44 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1.71 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1.71 cm4 |
Gewicht | m = 0.532 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 4000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1.14 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1.14 cm3 |
Beschreibung
Profilrohre D30 bestehen aus haltbarem und leichtem Aluminium und lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zusägen.
Für die schnelle Orientierung sind Profilrohre D30 in sechs weiteren Farben verfügbar. So wird die Unterscheidung zwischen Bereichen oder Bauteilen augenfällig realisiert. Die seidenmatte Pulverbeschichtung ist abriebfest. Das eloxierte Profilrohr D30 und das schwarzbepulverte Profilrohr sind ESD-sicher.
Hinweis: Sie können das eloxierte Profilrohr D30 in drei Standardlängen bestellen: 3000, 4000 und 6000 mm. Oder ordern Sie den millimetergenauen Zuschnitt für individuelle Längen.
Varianten
Sortieren nach
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: ![]() | Materiał: Aluminium, anodowane |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Zubehör
Anwendungen
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100