Technische Daten
Technischer Hinweis
Morsekegel: MK 2
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.90 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 260 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Hochleistungs-Schnellstahl |
Varianten
Sortieren nach
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 12 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: ✓ | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 8 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 5 | Einspannung: D12 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 6 | Einspannung: D13 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 8 | Einspannung: D13 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Universal-Verbinder | Baureihe: 10 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Klemmprofil | Baureihe: 8 | Einspannung: D15 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Klemmprofil | Baureihe: 6 | Einspannung: D11 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Gehrungs-Verbinder | Baureihe: 8 | Einspannung: D13 | Senkkegel: X | |
| Verbindungstechnik: Zentral-Verbinder | Baureihe: 10 | Einspannung: MK 2 | Senkkegel: X |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Zolltarifnummer
82075070