Radiendichtung
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.491.37 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht | m = 1 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 6 | Kontur: Quadratisch | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Quadratisch | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 30 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 60 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
Baureihe: 6 | Kontur: Rechteckig | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 30 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Quadratisch | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Quadratisch | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 40 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: kurz | Maß X: 80 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Rechteckig | Bauform: beidseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 | |
Baureihe: 8 | Kontur: Rechteckig | Bauform: einseitig | Geschlossene Seite: lang | Maß X: 40 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097
Radiendichtung
Auf Anfrage