Rändelgriff Pi


Gewählte Variante
Rändelschraube Pi D44 M6x35 PA, grau (0.0.679.82)
Rändelschraube Pi D44 M6x35 PA, grau
0.0.679.82
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.679.82
ESD-sicherNein
Gewichtm = 30 g
Liefereinheit1 Satz
Farbegrau

Beschreibung

Konturiert und trotzdem perfekt abgerundet: Ein Rändelknopf kann in jeder Lage gut bedient werden und ermöglicht durch die sanfte Rändelung mehr Grip als eine reine Scheibe. Die Befestigung erfolgt entweder als Schraube mit Außengewinde oder als Mutter mit Innengewinde.Wie alle Griffe der item Bedienelemente Pi bestehen die Rändelknöpfe aus widerstandsfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid und ermöglichen festes, ergonomisches Greifen. Sie sind in zwei Farben sowie drei Größen verfügbar. Außerdem liegen Abdeckkappen in zwei Farben bei.

Varianten

Sortieren nach

Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TuercaColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TuercaColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TuercaColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TuercaColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TuercaColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TuercaColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110116
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 11.0
23110601
UNSPSC 9.0
31161501
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
83024900