Rahmenprofil 8 40x20
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.616.93 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 880 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Farbe | natur |
Beschreibung
LA / LB = Zuschnittsmaß der Flächenelemente
LPA / LPB = Zuschnittsmaß der Rahmenprofile
LNA / LNB = Nutzfläche
Das Rahmenprofil 8 40x20 bildet eine stabile Einfassung und Befestigung des Flächenelementes, welches aus Kunststoff oder Blech (bis 4 mm Dicke) bestehen kann. Passende Eckverbinder nehmen die Form der Rahmenprofile auf und ermöglichen einen einfachen, rechteckigen Flächenzuschnitt. Nach dem Schließen des Rahmens wird die Fläche durch eine elastische Dichtschnur im Rahmen klapperfrei fixiert.
Montagehinweis: Zum leichten Eindrücken der Dichtschnur wird empfohlen, diese mit Seifenwasser anzufeuchten.
Der Rahmenprofil-Eckverbindungssatz wird mit den selbstfurchenden Schrauben ohne Profilbearbeitung in die Schraubkanäle des Rahmenprofils verschraubt (M = 2 Nm).
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100