Abdeckrahmen


Gewählte Variante
Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021 (0.0.675.78)
Abdeckrahmen M45 2-fach mit Beschriftungsfeld waagerecht, schwarzgrau ähnlich RAL 7021
0.0.675.78
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.675.78
ESD-sicherNein
Gewichtm = 24 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPC
Farbeschwarzgrau ähnlich RAL 7021

Beschreibung

Mehr Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz! Die Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld waagerecht decken ein, zwei oder drei Einbaudosen K76 sauber ab und besitzen ein waagrechtes Beschriftungsfeld. Das ist wichtig, wenn das Installationsprofil 8 160x80 K76 bei Arbeitstischen als robuster, horizontal verlaufender Kabelkanal aus Aluminium verwendet wird. So ist die Beschriftung einfach lesbar. Die Abdeckrahmen sind in den Farben Weiß und Schwarzgrau erhältlich.
Hinweis: Für den vertikalen Einsatz des Installationsprofils bietet item senkrechte Abdeckrahmen M45 mit Beschriftungsfeld an.

Varianten

Sortieren nach

Série:  8Nombre de modules:  x1Alignement:  verticalement
Série:  8Nombre de modules:  x2Alignement:  verticalement
Série:  8Nombre de modules:  x3Alignement:  verticalement
Série:  Aucun(e)Nombre de modules:  x1Alignement:  horizontalement
Série:  Aucun(e)Nombre de modules:  x2Alignement:  horizontalement
Série:  Aucun(e)Nombre de modules:  x3Alignement:  horizontalement

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85472000