Zahnriemenumlenkung KLE


Gewählte Variante
Zahnriemenumlenkung KLE 6 60x60 (0.0.604.21)
Zahnriemenumlenkung KLE 6 60x60
0.0.604.21
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Zahnriemenumlenkung, GD-Zn, RAL9006, weißaluminium
4 Abdeckkappen, PA-GB, grau
2 Abdeckkappen D32, PA-GB, grau
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x25, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.604.21
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.19 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Bei den kompakten item Lineareinheiten KLE laufen die Rollen innerhalb des Profils. Vom Schlitten abgesehen lassen sich keine beweglichen Bauteile berühren, weil der Zahnriemen in der Führungsnut die beweglichen Elemente verdeckt. Dies erhöht den Arbeitsschutz und reduziert die Verschmutzung von Führungen und Rollen.

Lineareinheiten KLE werden einbaufertig mit einer Hublänge von bis zu 5750 mm geliefert. Sie sind im Rastermaß der Baureihen 6 und 8 mit entsprechenden Nuten an den Außenseiten verfügbar. Mit einer Gesamtbreite von nur 60 mm inklusive Schlitten ist die Lineareinheit KLE 6 eine der schmalsten Lineareinheiten mit Rollenführung.

Das spezielle Trägerprofil aus Aluminium sorgt für hohe Belastbarkeit und schwingungsarmen Betrieb. Dank ihrer großen Laufruhe und der belastbaren Antriebselemente eignen sich Lineareinheiten KLE besonders für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten.

Der Führungsschlitten läuft auf vier Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zum Anschluss von Applikationen dient eine Schlittenplatte KLE oder Kreuzschlittenplatte KLE. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert.

Die Lineareinheit KLE 8 ist auf Reinraumtauglichkeit bis ISO Klasse 6 gemäß ISO 14644-1 getestet.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5
Line:  6
Line:  8

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090