Rohr D16 SW6


Gewählte Variante
Rohr D16 SW6 (0.0.699.97)
Rohr D16 SW6
0.0.699.97
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.699.97
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 347 g/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl

Beschreibung

Das Rohr D16 SW6 wird in Kombination mit den Tischsäulensätzen K zur synchronen Drehmomentübertragung bei den kurbelbetriebenen, höhenverstellbaren Tischsäulen verwendet. Der Anschluss der Kupplungen erfolgt über den Innensechskant SW6. Das Rohr wird innerhalb eines Profils 8 80x40 leicht (0.0.026.34) oder eines Profilrohrs D40/D30 (0.0.661.59) verdeckt geführt.
Die Rohre D16 SW6 werden verdeckt durch die Rahmen aus Profilen 8 80x40 geführt. So entsteht eine unsichtbare, sichere Antriebssynchronisierung beim Tischsäulensatz 8 80x40 K.
Von außen nicht sichtbar verlaufen die Rohre D16 SW6 im Inneren des Tischrahmens zur gleichmäßigen Verteilung des Antriebsmoments im Tischsäulensatz D40/D30 K.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76082081