Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.453.46 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 11.87 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 7.33 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 7.33 cm4 |
| Gewicht | m = 0.76 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 2.93 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 2.93 cm3 |
Beschreibung
Die kugelgelagerten Transportrollen mit Rohr D50 aus Aluminium bzw. Kunststoff können durch federbelastete Befestigungszapfen nachträglich in eine bestehende Konstruktion eingesetzt und verschraubt werden bzw. aus einer bestehenden Konstruktion herausgenommen werden.
Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.
Bei der Montage der Transportrollen wird die Verschraubung mit Nutenprofil 8 Al M8-40 empfohlen, um auf einfache Weise konstante Achsabstände sicherzustellen.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 50 mm | Material: Aluminium (natur) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 50 mm | Material: Aluminium (natur) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 50 mm | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 50 mm | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 32 mm | Material: Aluminium (natur) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: Aluminium natur | Durchmesser: ø 32 mm | Material: Aluminium (natur) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 32 mm | Material: Kunststoff (PVC) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: schwarz | Durchmesser: ø 32 mm | Material: Kunststoff (PVC) |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
76042100


Aluminium natur
schwarz