Bremse
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.661.22 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 8.5 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Hinweis: Für Rollenbahnen 6 Al mit Rollen D30 wird die Rollenbahn St D30 Bremse (0.0.647.76) verwendet. Für Rollen D30 mit Bordscheibe die Rollenschiene 8 40x40, Bremse (0.0.619.34) einsetzen.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: St D30 | Maß X: 126.6 | Maß Y: 19 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: St D30 | Maß X: 126.6 | Maß Y: 10 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 106.5 | Maß Y: 10 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Maß X: 99 | Maß Y: 19 | Maß Z: - | |
| Baureihe: LPS | Rollenbahn: St 60x24 | Maß X: 46 | Maß Y: 13.6 | Maß Z: 132.1 | |
| Baureihe: 8 | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Maß X: 132.6 | Maß Y: 15 | Maß Z: - |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098