Rollensatz 8 D30
Technische Daten
Lieferumfang
1 Rolle D30/D6-16, thermoplastischer Kunststoff, ESD
2 Distanzbuchsen D17/D6-12, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x50, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.681.51 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 79 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | teilvormontiert |
Beschreibung
Die Rolle D30/D6-16 ESD besitzt eine konkave Lauffläche. Diese Kontur passt zu den (Profil-)Rohren D30. Für beste Ergebnisse sollte die Rolle D30/D6-16 ESD zusammen mit der Rolle D30/D6-16 T1 ESD verbaut werden. Die Kombination der Rollen vermeidet erhöhte Reibung als Folge von statischer Überbestimmung. Das ermöglicht Karakuri/LCA-Anwendungen auch mit leichten Behältern.
Die Rollen sind vormontiert als Rollensatz 8 D30-30 ESD und als Rollensatz 8 D30-30 T1 ESD mit Distanzbuchse und Nutenstein 8 verfügbar. Das ermöglicht die schnelle Befestigung am Profilrohr 8 D30 beziehungsweise an jeder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Liften, Rollwagen oder Laufwagen.
Für individuelle Anwendungen sind die Rollen und die Distanzbuchse D17/D6-12 auch separat erhältlich. Die Distanzbuchse stellt den notwendigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen sicher. Die Befestigung erfolgt über Schrauben M6 zum Beispiel am item Multiblock D30.
Varianten
Sortieren nach
| Surface de roulement: concave | Avec technique de fixation: ✓ | |
| Surface de roulement: plan | Avec technique de fixation: ✓ | |
| Surface de roulement: concave | Avec technique de fixation: X | |
| Surface de roulement: plan | Avec technique de fixation: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
83022000