Rollensatz 8 D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
teilvormontiert
Rolle D30/D6-16 T1, thermoplastischer Kunststoff, ESD
2 Distanzbuchsen D17/D6-12, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 912-M6x50, St, verzinkt
Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.688.03 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 79.4 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Surface de roulement: concave | Écart: 22 | Avec technique de fixation: ✓ | |
Surface de roulement: plan | Écart: 22 | Avec technique de fixation: ✓ | |
Surface de roulement: concave | Écart: 12 | Avec technique de fixation: X | |
Surface de roulement: plan | Écart: 12 | Avec technique de fixation: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
83022000
Rollensatz 8 D30
Auf Anfrage