Rotationsdämpfer 8Nm
Technische Daten
Lieferumfang
Rotationsdämpfer 8 Nm
2 Distanzhülsen D9,5/6,4-12, St, verzinkt
2 Scheiben, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.704.16 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 93 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Das zentrale Element ist der leichtgängige Lagerblock 8 80x80-50. Das präzise Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Mit dem Rotationsdämpfersatz 8Nm 4kt10 M5-68 T1 stellen Sie sanfte und kontrollierte Drehbewegungen sicher. Das Bremsmoment lässt sich mit bis zu zwei Rotationsdämpfersätzen 8Nm 4kt10 5,5-68 T2 erweitern. So wird das Bremsmoment auf 8, 16 oder 24 Nm skaliert.
Der Rotationsdämpfer verhindert die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe und damit Aufprallverletzungen, wie es von den CE-Normen gefordert ist. Der massive Lagerblock wird über Nuten 8 mit einer tragenden Konstruktion verbunden.
Varianten
Sortieren nach
| inkl. Befestigungstechnik: ✓ | |
| inkl. Befestigungstechnik: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Zolltarifnummer
84879059