Schraubleiste


Gewählte Variante
Schraubleiste 8 Al, natur (0.0.411.44)
Schraubleiste 8 Al, natur
0.0.411.44
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.411.44
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 0.47 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0.044 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0.039 cm4
Gewichtm = 130 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 2000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.067 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.088 cm3

Beschreibung

Die item Schraubleisten Al verwandeln eine Profilnut in einen universellen Schraubkanal für Blechschrauben 4,2 mm. Diese können in der benötigten Menge bündig an beliebiger Position befestigt werden.
Die Schraubleiste wird einfach in der gewünschten Länge in die Nut eingedrückt. Damit kann leichtes Zubehör, das keinen Nutenstein benötigt, rasch befestigt werden. Der nachträgliche Einbau – etwa zur Befestigung eines Kabelkanals oder eines Flächenelements – ist problemlos möglich.
Befestigungsbeispiel eines Kabelkanals mit Schraubleiste 8 Al und Blechschrauben DIN 7981 St 4,2x13.
Die benötigte Schraubenlänge L muss in Abhängigkeit von der Werkstückdicke s ausgewählt werden.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000
Delivery unit:  PieceLength:  2000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042990