Schutzprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.686.88 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 397 g/m |
| Härte | 70 Sh A |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | TPE |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Schutzprofile werden in die Nut 8 eingedrückt. Mehrere Schutzprofile nebeneinander können auch größere Flächen schützen. Sie dienen einerseits als Prallschutz für Profile, andererseits als Kratzschutz für Transportgut und Rahmen. Im Gegensatz zu Schaumstoff führen Punktbelastungen hier nicht zu dauerhaften Vertiefungen.
Elastische Abdeckkappen schließen die Schutzprofile an der Stirnseite ab. Bei Verwendung der Abdeckkappe Schutzprofil 8 40x16 (0.0.474.74) und Abdeckkappe Schutzprofil 8 R16-90° (0.0.474.73) bleibt der ESD-Schutz erhalten.
Varianten
Sortieren nach
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 8 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 6 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris | Contour: | Sécurité ESD: X | |
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: ✓ | |
| Série: 8 | Matériau: TPE | Couleur: noir | Contour: | Sécurité ESD: ✓ | |
| Série: 8 | Matériau: PP/TPE | Couleur: noire/jaune | Contour: | Sécurité ESD: X |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
40082900


noir

gris


noire/jaune