Kantenschutzprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.649.32 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 57 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | PE, geschäumt |
| Farbe | grau |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: TPV | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: TPV | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
39161000


RAL 7042 (gris signalisation)
gris