Schutzrohr D30x13
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.645.38 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 60 g/m |
| Härte | 25 Sh A |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | PE, geschäumt |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Zur Montage wird das (Profil-)Rohr D30 entweder in das Schutzrohr eingeschoben oder das Profil wird nachträglich umkleidet. Für sicheren Halt sollte ein längs geöffnetes Schutzrohr D30x13 mit dem Verschlussklipp geschlossen gehalten werden.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
39161000
Schutzrohr D30x13
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
* Pflichtangabe