Sensor/Aktor-Anschlussleitung


Gewählte Variante
Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 8P Stecker A-kodiert, schwarz (0.0.714.35)
Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 8P Stecker A-kodiert, schwarz
0.0.714.35
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.714.35
ESD-sicherNein
Gewichtm = 196 g
Leitungslänge5 m
Liefereinheit1 Stück à 5000 mm
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M12 8P Stecker A-kodiert ist ein 5 Meter langes, achtpoliges Kabel mit einem vormontiertem Anschlussstecker M12.
Die Leitung kann beispielsweise mit dem Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller DIN/AIN 24VDC (0.0.724.14) oder dem Integrierten Motor ST NEMA24 (0.0.703.45) genutzt werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M8Numero di contatti:  5
Collegamento a spina:  SpinaFilettatura:  M12Numero di contatti:  8
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  4
Collegamento a spina:  PresaFilettatura:  M12Numero di contatti:  5

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85444290