Integrierter Motor ST NEMA24 -310-48-T1

0.0.703.45


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Integrierter Motor ST Nema24
1 Kurzanleitung

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.703.45
Betriebsspannung16 ... 52 V DC
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.515 kg
NennleistungPn = 100 W
Umgebungstemperatur (im Betrieb)+10 °C … +40 °C
SchnittstellenUSB, RS485, Digitale I/Os
Motor-StillstandsmomentMo = 3 Nm
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Der Integrierte Motor ST NEMA24 -310-48-T1 ist ein Schrittmotor mit integrierter Steuerung. Der Steppermotor kombiniert eine kompakte Bauweise mit hohem Drehmoment und präziser Kontrolle der Motorwelle.
Die serienmäßige Steuerung erleichtert zusammen mit der Software item MotionSoftStepper (0.0.714.39) Installation und Inbetriebnahme. Durch die hohe Integration in einem Gehäuse können Lineartechnik-Lösungen mit geringem Aufwand verkabelt und genutzt werden.
Zur Programmierung stehen ein USB- und ein RS485-Anschluss zur Verfügung.
Der Integrierte Motor ST NEMA24 verwendet den standardisierten NEMA24-Flansch. Mit einem NEMA24-kompatiblen Antriebssatz kann der Motor mit item Lineareinheiten als Plug-and-Play-Lösung verwendet werden: KLE 5, GSF 8 40 R10, GSF 6 60 TR 12x3, KGT 6 60 P20, LRE 5 D6 und LRE 8 D6.
Als Schrittmotor bietet der Integrierte Motor ST NEMA24 ein hohes Drehmoment bei geringer Drehzahl. Im Gegensatz zu einem schnelldrehenden Synchron-Servomotor ist der Einsatz eines zusätzlichen Getriebes in der Regel nicht notwendig.
Der item Motion Designer ermöglicht eine exakte Motorauslegung passend zu Ihrer Anwendung. Die leistungsfähige Online-Software berücksichtigt alle individuellen Parameter und erstellt eine maßgeschneiderte technische Auslegung mit einer Übersicht passender Kombinationen aus Antrieb und Lineareinheit.
Durch vier digitale Eingänge und zwei Ausgänge kann der Integrierte Motor ST NEMA24 mit Sensoren und anderen Geräten kommunizieren. Mit der Sensor/Aktor-Verteilerbox M12 3P 6 Steckplätze A-kodiert (0.0.725.69) erhalten alle Ein und Ausgänge des Motors eine einzelne M12-Buchse.
Die Verteilerbox erleichtert beispielswweise den Anschluss von Endschaltern oder Tastern. Die Spannungsversorgung erfolgt zentral über den Integrierten Motor ST NEMA24.
Parametrierung und Inbetriebnahme von Schrittmotoren wie dem Integrierten Motors ST NEMA24 erfolgen komfortabel mit der Software „item MotionSoftStepper".
Mit item MotionSoftStepper genügen wenige Klicks, um eine komplette Ablaufsteuerung für Ihre Anwendung zu erzeugen. Durch vorgedachte Betriebsmodi können Sie auf einfach anpassbare Module zurückgreifen, die als Basis für Ihr Projekt dienen. Digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen die Reaktion auf Endschalter, andere Sensoren und Taster.
Schon nach wenigen Minuten kann das Programm auf den Motor geladen werden kann. Dort läuft es autonom auf der integrierten Steuerung.

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23309206
eCl@ss 5.1
23309206
eCl@ss 6.0.1
23309090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
85013100